Eaton Bussmann Serie - superflinke FWA-Sicherung, 500 V AC (0,25-6,3A), 500 V DC (2-5A), 150A, 200 kAIC V AC (70-1000 A), 20 kAIC bei 150 V DC (70 - 800 A), 100 kAIC bei 80 V DC (70 - 1000 A), Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube
| Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
| Katalognummer |
FWA-150B
|
| EAN |
5027590020220
|
| UPC |
051712577823
|
| Produkt Länge/Tiefe |
26 mm
|
| Produkthöhe |
26 mm
|
| Produktbreite |
72 mm
|
| Produktgewicht |
81 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
|
| Stromstärkewert |
150 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
26000
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC V AC (70-1000 A)
100 kAIC bei 80 V DC (70-1000 A) 20 kAIC bei 150 V DC (70-800 A) 100 kAIC bei 150 V AC 100 kAIC bei 80 V DC 20 kAIC bei 150 V DC |
| Lichtbogen (I2T) |
2700
|
| Betriebsspannung |
150 Vac/dc
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Watt-Verluste |
13.5 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|