Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FWA-2000AH

Eaton Bussmann Serie - superflinke FWA-Sicherung, 500 V AC (0,25-6,3A), 500 V DC (2-5A), 2000A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 120 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, bündig, Stiftschraube

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWA-2000AH
EAN
5027590020282
UPC
051712795500
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
116 mm
Produktgewicht
551 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized

Elektrische Daten

Stromstärkewert
2000 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
2400000
Abschaltleistung
200 kAIC V AC
50 kAIC bei 120 V DC
Lichtbogen (I2T)
860000
Betriebsspannung
130 Vac, 130 Vdc
Spannungsart
AC/DC
Watt-Verluste
108 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.