Eaton Bussmann Serie - FWH superflinke Sicherung, 1000 Vac, 800 Vdc, 100A, 200 kAIC bei 1000 Vac, 50 kAIC bei 500 Vdc, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube
| Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
| Katalognummer |
FWH-100BC
|
| EAN |
5027590581769
|
| UPC |
197573007007
|
| Produkt Länge/Tiefe |
91 mm
|
| Produkthöhe |
24 mm
|
| Produktbreite |
24 mm
|
| Produktgewicht |
102 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
CSA Certified
UL Recognized |
| Stromstärkewert |
100 A
|
| Löschen (12T) |
2000
|
| Abschaltleistung |
50 kAIC bei 500 V DC
200 kAIC bei 1000 V AC |
| Lichtbogen (I2T) |
475
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Watt-Verluste |
17 W
|
| Anwendung |
Schutz von gemeinsamen DC-Bussystemen, DC-Antrieben, Leistungswandlern/Gleichrichtern und Anlasser mit reduzierter Spannung
|