Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FWH-150B
150A 500V AC HIGH SPEED TAG FUSE

Eaton Bussmann Serie - FWH superflinke Sicherung, 1000 Vac, 800 Vdc, 150A, 200 kAIC bei 1000 V AC, 50 kAIC bei 500 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWH-150B
EAN
5027590020855
UPC
051712795845
Produkt Länge/Tiefe
91 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
154 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
CSA Certified
Modellcode
150A 500V AC HIGH SPEED TAG FUSE

Elektrische Daten

Stromstärkewert
150 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
4600
Abschaltleistung
50 kAIC bei 500 V DC
200 kAIC bei 1000 V AC
Lichtbogen (I2T)
1100
Betriebsspannung
500 VAC, 500 VDC
Spannungsart
AC/DC
Watt-Verluste
30 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.