Eaton Bussmann Serie - FWH superflinke Sicherung, 1000 Vac, 800 Vdc, 175A, 200 kAIC bei 1000 V AC, 50 kAIC bei 500 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube
| Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
| Katalognummer |
FWH-175B
|
| EAN |
5027590020879
|
| UPC |
051712795852
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
96 mm
|
| Produktgewicht |
150 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
CSA Certified |
| Stromstärkewert |
175 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
6200
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC bei 1000 V AC
50 kAIC bei 500 V DC |
| Lichtbogen (I2T) |
1450
|
| Betriebsspannung |
500 VAC, 500 VDC
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Watt-Verluste |
35 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|