Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FWH-200B

Eaton Bussmann Serie - FWH superflinke Sicherung, 500 Vac/dc (UL), 200A, 200 kAIC bei 300 V DC, 50 kAIC bei 300 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Klasse aR, Stiftschraube, weiß, Keramik

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWH-200B
EAN
5027590020916
UPC
051712795869
Produkt Länge/Tiefe
91 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
152 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
CSA Certified

Elektrische Daten

Stromstärkewert
200 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
8500
Abschaltleistung
200 kAIC bei 300 V DC
50 kAIC bei 300 V DC
Lichtbogen (I2T)
1900
Betriebsspannung
500 VAC, 500 VDC
Spannungsart
AC/DC
Watt-Verluste
40 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Menge
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.