Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FWH-45B

Eaton Bussmann Serie - FWH superflinke Sicherung, 750 VAC, 750 Vdc, 45 A, 200 kAIC bei 1000 V AC, 50 kAIC bei 500 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWH-45B
EAN
5027590499668
UPC
051712795760
Produkt Länge/Tiefe
108 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
64.4 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Certified
UL Recognized

Elektrische Daten

Stromstärkewert
45 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
450
Abschaltleistung
200 kAIC bei 1000 V AC
50 kAIC bei 500 V DC
Lichtbogen (I2T)
105
Betriebsspannung
500 VAC, 500 VDC
Spannungsart
AC/DC
Watt-Verluste
7.5 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.