Eaton Bussmann Serie - FWH superflinke Sicherung, 1200V, 50A, 200 kAIC bei 1000 V AC, 50 kAIC bei 500 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube
| Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
| Katalognummer |
FWH-50B
|
| EAN |
5027590499682
|
| UPC |
051712795777
|
| Produkt Länge/Tiefe |
108 mm
|
| Produkthöhe |
28 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
63 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
CSA Certified |
| Modellcode |
50A 500V AC TAG FUSE
|
| Stromstärkewert |
50 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
670
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC bei 1000 V AC
50 kAIC bei 500 V DC |
| Lichtbogen (I2T) |
135
|
| Betriebsspannung |
500 VAC, 500 VDC
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Watt-Verluste |
7.5 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|