Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FWH-60B
60A 500V AC HIGH SPEED TAG FUSE

Eaton Bussmann Serie - FWH superflinke Sicherung, 1000 Vdc, 60A, 200 kAIC bei 1000 V AC, 50 kAIC bei 500 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWH-60B
EAN
5027590499712
UPC
051712795784
Produkt Länge/Tiefe
108 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
63 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Certified
UL Recognized
Modellcode
60A 500V AC HIGH SPEED TAG FUSE

Elektrische Daten

Stromstärkewert
60 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
900
Abschaltleistung
50 kAIC bei 500 V DC
200 kAIC bei 1000 V AC
Lichtbogen (I2T)
210
Betriebsspannung
500 VAC, 500 VDC
Spannungsart
AC/DC
Watt-Verluste
9.9 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.