Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FWP-1200AI

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 1200 A, AC 700 V, DC 700 V, 108 x 277 mm, UL, mit Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
Katalognummer
FWP-1200AI
EAN
5027590101127
Produkt Länge/Tiefe
244 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
5.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
1200 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Betriebsklasse
Sonstige
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsspannung AC
700 V
Bemessungsspannung DC
700 V
Halterungsabmessungen
Sonstige
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
243.69 mm
Stromtyp
AC/DC
Watt-Verluste
190 W
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstige
Betriebsspannung
700 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Leistungswandler/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.