Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

G24

Eaton Crouse-Hinds series Champ HID luminaires globe, Heat and impact resistant glass, Used with VMV series luminaires, 50-175W

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ HID luminaires globe
Catalog Number
G24
UPC
782274430300
Product Length/Depth
5.65 in
Product Height
7.5 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
2.88 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Globe material
Heat and impact resistant glass
Used with
VMV series luminaires
Wattage
50-175W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.