Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GASK574

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 gasket, Neoprene, 1-1/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 gasket
Catalog Number
GASK574
UPC
782274435503
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
2.18 in
Product Width
0.06 in
Product Weight
0.03 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Neoprene
Trade size
1-1/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.