Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GASK805N

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 gasket, Neoprene, 1-1/2", Open

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 gasket
Catalog Number
GASK805N
UPC
782274098586
Product Length/Depth
2.81 in
Product Height
7.94 in
Product Width
0.06 in
Product Weight
0.04 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Open
Material
Neoprene
Trade size
1-1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.