Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GG1000

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 1000 A, AC 550 V, IEC

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
GG1000
EAN
5027590022125
UPC
051712844970
Produkt Länge/Tiefe
285 mm
Produkthöhe
122 mm
Produktbreite
128 mm
Produktgewicht
2767 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
1000 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M10
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
228.5 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
550 V
Sicherungstyp
GG
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
69 W
Anschlusstechnik
167/231 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88
Baugröße
Sonstige
Sicherungsform
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
zylindrisch
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
550 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Motorschutz
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.