Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GH710

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 710 A, AC 550 V, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
GH710
EAN
5027590022187
UPC
051712844994
Produkt Länge/Tiefe
21.6 mm
Produkthöhe
9 mm
Produktbreite
8.8 mm
Produktgewicht
4.05 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
10 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M12
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
149 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
550 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
GH
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
53 W
Anschlusstechnik
149 mm Mittenabstand
Konstruktion
BS88
Baugröße
Sonstiges
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
550 V
Typ
Sicherung
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.