Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 800 A, 550 V AC, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
GH800
|
| EAN |
5027590022194
|
| UPC |
051712845007
|
| Produkt Länge/Tiefe |
216 mm
|
| Produkthöhe |
84 mm
|
| Produktbreite |
84 mm
|
| Produktgewicht |
1911 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Stromstärkewert |
800 A
|
| Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Stromtyp |
AC
|
| Halterungsabmessungen |
M12
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
149 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
550 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
GH
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Watt-Verluste |
64 W
|
| Anschlusstechnik |
149 mm Mittenabstand
|
| Konstruktion |
BS88
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Betriebsspannung |
550 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|