Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GL 20

Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut, Rigid/IMC, Steel, 4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut
Catalog Number
GL 20
UPC
784564200204
Product Length/Depth
5.04 in
Product Height
1.35 in
Product Width
3.87 in
Product Weight
0.52 lb
Certifications
UL Listed

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.