Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GMA03AF000000000
Modellcode: Wall-Mount Holder for Type 2 Cables

Eaton Green Motion Wandkabelhalterung für AC-Ladekabel Typ 2

General Specifications

Produktname
Eaton Green Motion-Zubehör
Katalognummer
GMA03AF000000000
EAN
3553340294129
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
0.27 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
Wall-Mount Holder for Type 2 Cables

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ladekabelhalterung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.