Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GMA03AP000000000
7.5 m Straight Type 2 Cable, Black

Eaton Green Motion 7,5 m Gerades AC-Ladekabel Typ 2, Schwarz

General Specifications

Produktname
Eaton Green Motion-Zubehör
Katalognummer
GMA03AP000000000
EAN
3553340294167
Produkt Länge/Tiefe
380 mm
Produkthöhe
120 mm
Produktbreite
351 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
7.5 m Straight Type 2 Cable, Black

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlussleitung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.