Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GRF11

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF hub cover, Feraloy iron alloy, Surface mount, Fixture weight to 125 lbs., 1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF hub cover
Catalog Number
GRF11
UPC
782274443904
Product Length/Depth
4.6 in
Product Height
4.6 in
Product Width
1 in
Product Weight
1.15 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Fixture weight to 125 lbs.
Material
Feraloy iron alloy
Mounting method
Surface
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.