Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GSA300

Sicherungseinsatz, superflink, 300 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 78 x 85 mm, aR, BS

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
GSA300
EAN
5996516024188
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
78 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
300 A
Ausschaltvermögen
100 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
100 kA
Bemessungsspannung AC
240 V
Bemessungsspannung DC
200 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
60.3 mm
Halterungsabmessungen
M10
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Sicherungsform
Versetzte doppelzylindrig verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Betriebsspannung
240 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
GSA
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.