Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 35 x 78 x 85 mm, aR, BS
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
| Katalognummer |
GSA400
|
| EAN |
5027590502474
|
| Produkt Länge/Tiefe |
34.6 mm
|
| Produkthöhe |
77.6 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
333 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Ausschaltvermögen |
100 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Betriebsklasse |
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Bemessungsschaltvermögen |
100 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
240 V
|
| Bemessungsspannung DC |
200 V
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
60.3 mm
|
| Halterungsabmessungen |
M10
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Sicherungsform |
Versetzte doppelzylindrig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Farbe |
Keine
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Betriebsspannung |
240 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
GSA
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|