Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GSA50

Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 18 x 59 mm, aR, BS

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
GSA50
EAN
5027590502498
UPC
051712525336
Produkt Länge/Tiefe
17.5 mm
Produkthöhe
58.5 mm
Produktbreite
18.2 mm
Produktgewicht
23.95 g
Einhaltung(en)
CE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
50 A
Ausschaltvermögen
100 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
100 kA
Bemessungsspannung AC
240 V
Bemessungsspannung DC
200 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
43 mm
Halterungsabmessungen
M6
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Betriebsspannung
240 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
GSA
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.