Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GUAL69

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 5" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, L shape, 2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAL69
UPC
782274425504
Product Length/Depth
6.81 in
Product Height
6.81 in
Product Width
4.03 in
Product Weight
9.55 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening diameter
5"
Trade size
2"
Shape
L

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.