Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

HS1036

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, Set screw, 150°C, Threadless, 2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
HS1036
UPC
784564113665
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.26 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Temperature rating
150°C
Thread
Threadless
Trade size
2"
Style
Set screw

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.