Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

HS1038

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, Set screw, 150°C, Threadless, 3"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
HS1038
UPC
784564113689
Product Weight
0.6 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Temperature rating
150°C
Thread
Threadless
Trade size
3"
Style
Set screw

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.