Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

HUB1

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 1/2", Space-Saver

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB1
UPC
782274490359
Product Length/Depth
1.3 in
Product Height
1.49 in
Product Width
1.3 in
Product Weight
0.18 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No 18
cUL Listed

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.