Eaton Notleuchte i-P65+ H, Gehäuse aus Aluminium, Reflektortechnologie mit breitem Abstrahlwinkel für symmetrischer Optik, Antipanik-/Flächenausleuchtung, CG-S Technologie
| Produktname |
Eaton i-P65+ CPS Emergency luminaire
|
| Katalognummer |
IP65PLACGS
|
| EAN |
5018987233309
|
| Produkt Länge/Tiefe |
340 mm
|
| Produkthöhe |
80.5 mm
|
| Produktbreite |
167.9 mm
|
| Produktgewicht |
1.65 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Akkuqualität |
Nicht zutreffend
|
| Eignung für Außenbereich |
True
|
| Schutzart |
IP65
|
| Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
| Mit Lichtquelle |
False
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Anzeigetyp |
Nicht zutreffend
|
| Überwachungsgeräte |
Sicherheitsmodul für Überwachung (zentral gespeistes System)
|
| Stromversorgungssystem |
Zentral (Zentralbatterie)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Leistungsfaktor |
0.87
|
| Mit Fernschalterverbindung |
False
|
| Energieeffizienzklasse |
A
|
| Leiterquerschnitt |
2.5
|
| Anschlussart |
Steckverbindung
|
| Max. Systemstrom |
9.3 W
|
| Vorschaltgerätetyp |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Leitungsverlegungstyp |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Nennspannung AC - min. |
220 V
|
| Nennspannung DC |
240 V
|
| Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min. |
-20 °C
|
| Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max. |
40 °C
|
| Geeignet für Standby-Schaltung |
Nein.
|
| Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis |
Nein.
|
| RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse |
9016
|
| Montagemethode |
Deckenaufbaumontage
|
| Gehäusematerial |
Aluminium
|
| Gehäusefarbe |
weiß
|
| Abdeckungsmaterial |
Kunststoff, transparent
|
| Piktogramm enthalten |
False
|
| Anzahl der Pole (numerisch) |
3
|
| Schlagfestigkeit |
IK08
|
| Farbtemperatur - max. |
5000 K
|
| Farbtemperatur - min. |
5000 K
|
| Lichtverteiler |
Fokallinse
|
| Funktion |
Beleuchtung Rettungsweg
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
False
|
| Lichtstrom in Stand-by-Modus |
770 lm
|
| Mit Fernbedienung |
Nein.
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein.
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Nein.
|