Sicherungseinsatz, superflink, 300 A, AC 700 V, DC 700 V, 39 x 129 mm, aR, UL, mit Fehlerabschaltung-Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
|
| Katalognummer |
IXL70F300
|
| EAN |
5027590062794
|
| Produkt Länge/Tiefe |
129 mm
|
| Produkthöhe |
39 mm
|
| Produktbreite |
39 mm
|
| Produktgewicht |
267 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL 248-13
|
| Stromstärkewert |
300 A
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Betriebsklasse |
Sonstiges
|
| Spannungsart |
AC
|
| Bemessungsspannung AC |
700 V
|
| Halterungsabmessungen |
M10
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
97.2 mm
|
| Stromtyp |
AC
|
| Sicherungsform |
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
|
| Farbe |
Keine
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Betriebsspannung |
700 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|