Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

IXL70F350

Eaton Bussmann Serie - superflinke nordamerikanische Sicherung, 600V, 350A, Keine, Sicherung

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
Katalognummer
IXL70F350
EAN
5027590100427
UPC
051712241724
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
134 mm
Produktgewicht
282 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
350 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
Sonstige
Spannungsart
AC
Bemessungsspannung AC
700 V
Halterungsabmessungen
M10
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
97.2 mm
Stromtyp
AC
Sicherungsform
Mittlere verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstige
Verpackungstyp
Normen
Betriebsspannung
700 V
Typ
Fuse
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.