Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

K250CM

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Cast iron, 2-1/2" or 3"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K250CM
UPC
784564002723
Product Length/Depth
12.25 in
Product Height
1.06 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
3.58 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Cast iron
Trade size
2-1/2" or 3"

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.