Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

K50S

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Sheet steel, 1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K50S
UPC
782274756431
Product Length/Depth
3.875 in
Product Height
0.25 in
Product Width
1.313 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.