Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

KEY-RKPZ-KIT

Funk-Tastenfeld, zwei Zonen, Karten- bzw. Schlüsselleser, Basisstation mit Bus-Anschluss

General Specifications

Produktname
Eaton Aufbau-Bedienfeld für Einbruchschutzsystem
Katalognummer
KEY-RKPZ-KIT
EAN
5060096853749
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
144 mm
Produktgewicht
0.366 kg
Zertifikat(e)
CE marking

Produktspezifikationen

Typ
Tastatur
Anzahl Batterien
3
Batterietyp
AA Alkaline
Farbe
weiß
Farbe (ETIM)
weiß
Strom - max.
50
Strom - normal
35
Klasse EN 50131
3
Umweltklasse
2
Erweiterungspanel
Nein
Montagemethode
Aufputzmontage
Anzahl der Gruppen
2
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-10 °C
Funkfrequenz
868 Mega Hertz
Funkreichweite im freien Feld
300 m
Touchpanel
Nein
Typ des Leitgeräts
Tastatur
VdS-Klasse
Keine
Mit LCD-Anzeige
Ja
Mit LED-Anzeige
Ja
Zoneneingänge
2
Anschlussart
Funk

Produktspezifikation exportieren