Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LB100M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, LB shape, 1"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB100M
UPC
782274755953
Product Length/Depth
6.2 in
Product Height
2.65 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
1.43 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1"
Shape
LB

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.