Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LB107

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LB shape, 4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LB107
UPC
782274516400
Product Length/Depth
12.69 in
Product Height
7.06 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
16.05 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
4"
Shape
LB

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.