Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LB777

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LB shape, 2-1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LB777
UPC
782274517308
Product Length/Depth
10.5 in
Product Height
5.13 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
8 lb
Certifications
UL50E
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2-1/2"
Shape
LB

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.