Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LL67 CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 SnapPack conduit outlet body, gasket and cover, Feraloy iron alloy, LL shape, 2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 SnapPack conduit outlet body, gasket and cover
Catalog Number
LL67 CG
UPC
782274141411
Product Length/Depth
8.13 in
Product Height
4.13 in
Product Width
3.13 in
Product Weight
2.23 lb
Certifications
UL50E
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2"
Shape
LL

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.