Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LT125

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 1-1/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LT125
UPC
784564301253
Product Length/Depth
2.19 in
Product Height
2.25 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
0.55 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
1-1/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.