Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LT250

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 2-1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LT250
UPC
784564302502
Product Length/Depth
3.19 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
3.37 lb
Certifications
UL467
UL514B
cUL standard C22.2 No. 18F

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
2-1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.