Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LT5045

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, 45° angle, Non-insulated, Malleable iron, 1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LT5045
UPC
784564450500
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
2.5 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.27 lb
Certifications
cUL standard C22.2 No. 18F
UL514B
UL467

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
45° angle
Insulator
Non-insulated
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.