Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LTK75

Eaton Crouse-Hinds series LTK liquidtight connector, FMC, Straight, Non-insulated, Steel, Low profile, 3/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LTK liquidtight connector
Catalog Number
LTK75
UPC
784564000125
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
2.81 in
Product Width
2.81 in
Product Weight
0.19 lb
Certifications
UL514B
UL467
cUL standard C22.2 No. 18F

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Low profile
Material
Steel
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.