Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MBP11KI
Eaton HotSwap MBP 11000i

Eaton HotSwap MBP-Wartungsbypass, 11000i VA Eingang: festverdrahtet, 200-240 V, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet

General Specifications

Produktname
Eaton HotSwap MBP Wartungsbypass
Katalognummer
MBP11KI
Produkt Länge/Tiefe
185 mm
Produkthöhe
270 mm
Produktbreite
410 mm
Produktgewicht
5.66 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
Eaton HotSwap MBP 11000i

Produktspezifikationen

Typ
Hotswap MBP
Formfaktor
3U
Schaltbare Ausgänge
Nein
Verpackungsinhalt
  • Wartungsbypass
  • Kabelverriegelung
  • Rackmount-Kit
  • Benutzerhandbuch
Betriebstemperatur
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Montagerichtung
horizontal
Farbe
Schwarz
Eingangsanschluss
Sonstige
VA Wert
11000 VA
Eingangsspannung
200-240V
Phase
Einphasig
Stecker
(4) C19, festverdrahtet
Anzahl der Ausgänge C19
4
Anzahl der Ausgänge Festverdrahtet
1
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
4
SNMP
Nein
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Serielle Schnittstelle
Nein
Massenkonfiguration
Nein
Elektrische Verbindung
Schraubklemme
Befestigungsmaß (metrisch)
270
Befestigungsmaß (standardisiert)
482,6 mm (19 Zoll)
Schaltbar
Nein
Überspannungskategorie
2
Ausstattung:
Montagematerial
LED-Indikator
Kommunikation
Nein

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.