Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MBP11KI31
Modellcode: Eaton HotSwap MBP 11000i 3:1

Eaton HotSwap MBP-Wartungsbypass, 11000 VA 3:1, Eingang: festverdrahtet, 346-415 V, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet

General Specifications

Produktname
Eaton HotSwap MBP Wartungsbypass
Katalognummer
MBP11KI31
UPC
743172040169
Produkt Länge/Tiefe
185 mm
Produkthöhe
270 mm
Produktbreite
410 mm
Produktgewicht
5.96 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
Eaton HotSwap MBP 11000i 3:1

Produktspezifikationen

Typ
Hotswap MBP
Formfaktor
3U
Schaltbare Ausgänge
Nein
Verpackungsinhalt
  • Wartungsbypass
  • Kabelverriegelung
  • Rackmount-Kit
  • Benutzerhandbuch
Betriebstemperatur
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Montagerichtung
Waagerecht
Farbe
Schwarz
Eingangsanschluss
Sonstige
VA Wert
11000 VA
Eingangsspannung
346-415 V
Phase
Dreiphasig
Stecker
(4) C19, festverdrahtet
Anzahl der Ausgänge C19
4
Anzahl der Ausgänge Festverdrahtet
1
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
4
SNMP
Nein
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Serielle Schnittstelle
Nein
Massenkonfiguration
Nein
Elektrische Verbindung
Schraubklemme
Befestigungsmaß (metrisch)
270
Befestigungsmaß (standardisiert)
482,6 mm (19 inch)
Schaltbar
Nein
Überspannungskategorie
2
Ausstattung:
Befestigungsmaterial
LED-Anzeige
Kommunikation
Nr

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.