Eaton HotSwap MBP-Wartungsbypass, 3000 VA, HW, Eingang: festverdrahtet, 200-240 V, Ausgänge: festverdrahtet
| Produktname |
Eaton HotSwap MBP Wartungsbypass
|
| Katalognummer |
MBP3KIH
|
| EAN |
3553340684234
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76.5 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
439 mm
|
| Produktgewicht |
2 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
Eaton HotSwap MBP HW
|
| Typ |
Hotswap MBP
|
| Formfaktor |
1U
|
| Schaltbare Ausgänge |
Nein
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Betriebstemperatur |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|
| Montagerichtung |
horizontal/vertikal
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Eingangsanschluss |
Sonstige
|
| VA Wert |
3000 VA
|
| Eingangsspannung |
200-240V
|
| Phase |
Einphasig
|
| Stecker |
Festverdrahtet
|
| Anzahl der Ausgänge Festverdrahtet |
1
|
| SNMP |
Nein
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Nein
|
| Serielle Schnittstelle |
Nein
|
| Massenkonfiguration |
Nein
|
| Elektrische Verbindung |
Schraubklemme
|
| Beurteilung |
Sonstiges
|
| Befestigungsmaß (metrisch) |
50
|
| Befestigungsmaß (standardisiert) |
482,6 mm (19 Zoll)
|
| Schaltbar |
Nein
|
| Überspannungskategorie |
2
|
| Amperemeter |
Nein
|
| Ausstattung: |
Montagematerial
LED-Indikator |
| Kommunikation |
Nein
|