Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MHUB1

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB1
UPC
784564002853
Product Length/Depth
1.53 in
Product Height
1.45 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.18 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
cUL Listed
UL514B
RoHS compliant

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.