Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MHUB8

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 3"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB8
UPC
784564002921
Product Length/Depth
5.05 in
Product Height
3.15 in
Product Width
4.44 in
Product Weight
0.05 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
3"

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.