Eaton ML,MLO Hydraulik- und Schmierfilter, ML 360.10VG.30.E.P.-.G. 5.-.-.AOR.2,5.P.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 160 bar (2320 psi), kein Bypass
| Produktname |
Eaton ML, MLO Medium Pressure Filter
|
| Katalognummer |
ML360-0200
|
| Produkt Länge/Tiefe |
116 mm
|
| Produkthöhe |
430 mm
|
| Produktbreite |
110 mm
|
| Produktgewicht |
10 kg
|
| Einhaltung(en) |
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU AD 2000 |
| Modellcode |
ML 360.10VG.30.E.P.-.G. 5.-.-.AOR.2,5.P.-
|
| Anschlussart |
G 1″ Gewindeanschluss
|
| Filtertyp |
Inline-Filter
Mitteldruckfilter |
| Material |
Karbonstahl
Aluminum |
| Anwendung |
Eingebaut in Druckleitungen; Gewindeausführung
|
| Spezifikation |
Normen
|
| Filterweiten |
10 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Flüssigkeitsgruppe (DGRL 2017/68/EU) |
2
|
| Anzeigetyp |
Optisch
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Elementeinsturzbewertung |
435 psi (30 bar)
|
| Betriebstemperatur - max. |
100 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Ventilkonfigurationsoptionen |
Kein Bypass
|
| Betriebsdruck - max. |
2320 psi (160 bar)
|