Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

N2SW11211

Eaton Crouse-Hinds series N2S selector switch, Two position, two circuit, Through feed

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series N2S selector switch
Catalog Number
N2SW11211
UPC
782274802909
Product Length/Depth
3.81 in
Product Height
8.375 in
Product Width
6 in
Product Weight
0.35 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
NEMA Rating
3
4X
7
12
Normal position
Two position, two circuit
Style
Through feed

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.