Eaton Batterie Nexitech NiCd 6 x 1,2 Volt - 7,2 Volt 1,7 AH Stick
| Produktname |
Eaton Batterie für Notbeleuchtung
|
| Katalognummer |
NEXI-BAT2
|
| EAN |
3660191608675
|
| Produkt Länge/Tiefe |
256 mm
|
| Produkthöhe |
23 mm
|
| Produktbreite |
23 mm
|
| Produktgewicht |
0.277 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE marking
|
| Modellcode |
BATTERY NEXITECH NICD 7.2V/1.7AH STICK
|
| Umgebungstemperatur - min. |
5 °C
|
| Umgebungstemperatur - max. |
70 °C
|
| Akkupack |
True
|
| Kapazität |
1700 mAh
|
| Trocken |
False
|
| IEC Anzeige |
Sonstige
|
| Ausführung |
Nickel-Cadmium
|
| Anzahl der Zellen |
6
|
| Andere Anzeigen |
Sonstige
|
| Kunststoffgehäuse |
False
|
| Größenbezeichnung |
Sonstiges
|
| Nennspannung |
7.2 V
|