Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

NEXI400-CGL

Eaton NexiTech LED, Sicherheitsbeleuchtung / Rettungszeichen, 20 m Erkennungsweite, Fluchtwegausleuchtung, CGLine + Technologie, LED, Dauer- / Bereitschaftsbetrieb, IP40, 400 lm, 1,5 Stunden Lebensdauer

General Specifications

Produktname
Eaton NexiTech LED SC Rettungszeichenleuchte
Katalognummer
NEXI400-CGL
EAN
3660191602420
Produkt Länge/Tiefe
290 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
0.636 kg
Zertifikat(e)
CE

Produktspezifikationen

Akkuqualität
NiCd
Zulässige Umgebungstemperatur - min.
5 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - max.
30 °C
Schutzklasse
II
Grad der Schlagfestigkeit (IK)
IK 03
Eignung für Außenbereich
False
Explosionsgeschützt
False
Durchmesser
9999 in
Schutzart
IP40
Modus
Rastend/nicht-rastend (Maintained/non-maintained, M/NM)
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
True
Lampenhalter
Keine
Lampenleistung
4.5 W
Anzeigetyp
Nicht zutreffend
Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (zentrales System)
Stromversorgungssystem
Einzelbatterie
Stromkreis
Sonstiges
Spannungsart
AC
Nennstrom - max.
16.3 mA
Nennstrom - min.
9.4 mA
Leistungsfaktor
0.6
Verkabelungssystem
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
Mit Fernschalterverbindung
True
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Steckverbindung
Max. Systemstrom
3.6 W
Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 °C
70000 hour
Vorschaltgerätetyp
LED-Versorgung und CG-S Technologie
Nennspannung AC - max.
240 V
Nennspannung AC - min.
220 V
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
5 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
30 °C
Nennbetriebsdauer - min.
1.5 hour
Nennbetriebsdauer - max.
1.5 hour
Autonomie
1,5 Stunden
Montagemethode
Deckenaufbau/-einbau
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Etikettentyp
Einlege-Piktogramm
Piktogramm enthalten
False
Einbaulänge
272 mm
Einbaubreite
95 mm
Einbauhöhe/-tiefe
96 mm
Anzahl der Pole (numerisch)
2
Schlagfestigkeit
IK03
Art der Leuchte
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
400 lm
Lichtstrom bei Notfallbetrieb
400 lm
Farbtemperatur - max.
5053 K
Farbtemperatur - min.
5053 K
Lichtverteiler
Reflektor
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Funktion
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70-79
Effektiver Lichtstrom
60
Lichtstrom in Stand-by-Modus
60 lm
Anzahl der Lichtköpfe
48
Geeignet für viele Lampen
1
Erkennungsweite
20 m
Frequenz
50/60 Hz
Hauptverbindungsanschluss
0,5 - 2,5 mm²
Prüfsystem
CGLine+

Produktspezifikation exportieren